HMC641A-DIE
HMC641A-DIE
推荐用于新设计
GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 18 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 宽带频率范围:0.1 GHz至18 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:2.1 dB至12 GHz
- 高隔离度:42 dB至12 GHz
- 高输入线性度
- P1dB:25 dBm(典型值,VSS = −5 V)
- IP3:41 dBm(典型值)
- VSS = −5 V时高功率处理能力
- 24 dBm(通过路径)
- 23 dBm(端接路径)
- 集成式2:4线路解码器
- 8焊盘、1.92 mm × 1.60 mm × 0.102 mm、芯片封装
HMC641A是一款非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。该开关在0.1 GHz至18 GHz宽带频率范围内通常提供2.1 dB的低插入损耗和42 dB的高隔离度。
HMC641A内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供控制。
该开关采用−5 V至−3 V负电源电压工作,需要两个负逻辑控制电压。
所有电气性能数据均通过HMC641A获取,通过最小长度为3.0 mil × 0.5 mil的焊线和50 Ω传输线路连接所有RFx焊盘。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 宽带电信系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC641A | CHIPS OR DIE | ||
HMC641A-GP | CHIPS OR DIE | ||
HMC641A-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC641A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论