ADRF5044

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADRF5044
推荐用于新设计100 MHz 至 30 GHz 硅 SP4T 开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围: 100 MHz 至 30 GHz
- 非反射 50 Ω 设计
- 低插入损耗: 20 GHz 至 30 GHz 时为 2.6 dB
- 高隔离: 20 GHz 至 30 GHz 时为 43 dB
- 高输入线性度
- P1dB: 28 dBm(典型值)
- IP3: 50 dBm(典型值)
- 高功率处理能力
- 24 dBm 直通路径
- 24 dBm 终止路径
- 无低频杂散信号
- 0.1 dB 建立时间(50% VCTL 至 0.1 dB 的最终 RF 输出): 37 ns
- 24 端子 LGA 封装
ADRF5044 是一款利用硅工艺制造的通用单极四投 (SP4T) 开关。 它采用 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装,在 100 MHz 至 30 GHz 频率范围内具有隔离程度高、插入损耗低等特点。
该宽带开关需要双电源电压(+3.3 V 和 −3.3 V),并提供互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 逻辑兼容控制。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
- 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
- 宽带电信系统
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5044BCCZN | 24-Lead LGA (4mm x 4mm x 0.96mm w/ EP) | ||
ADRF5044BCCZN-R7 | 24-Lead LGA (4mm x 4mm x 0.96mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 18, 2018 - 18_0007 Pad Finish Change for Select LGA Packaged Products |
||
ADRF5044BCCZN | 量产 | |
ADRF5044BCCZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADRF5045 | 推荐用于新设计 | 9 kHz 至 30 GHz 硅 SP4T 开关 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5044的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论