HMC6000
过期HMC6000: 毫米波发射机IC,57 GHz至64 GHz
HMC6000LP711E: 60 GHz Tx,集成天线
- 产品模型
- 4
产品详情
- 支持IEEE通道规划
- 输出功率
HMC6000: 12 dBm
HMC6000LP711E: 16 dBm - 最大增益:38 dB
- 增益可调范围(HMC6000):17 dB
- 增益控制范围(HMC6000LP711E):17 dB
- 集成式频率合成器
- 集成镜像抑制滤波器
- 可编程中频(IF)增益模块
- 通用模拟I/Q基带接口
- 三线式串行数字接口
- 裸片尺寸(HMC6000):4.082 mm × 1.814 mm
- EIRP (HMC6000LP711E): 23.5 dBm
- 天线增益(HMC6000LP711E):7.5 dBi
- 7 mm × 11 mm四方扁平无引脚(QFN)封装:77 mm2 (HMC6000LP711E)
HMC6000器件属于完整的毫米波发射机,提供芯片(HMC6000)和IC产品,其7 mm × 11 mm塑料表贴封装内集成小尺寸天线(HMC6000LP711E)。 HMC6000器件的工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽为1.8 GHz。 在此范围内,表贴封装具有23.5 dBm EIRP。 集成式频率合成器提供500 MHz或540 MHz步长调谐,具体取决于所选外部基准时钟。 器件通过通用模拟基带I/Q接口支持多种调制格式。 HMC6000支持全部单载波WiGig调制,也可支持针对较低成本和较低功率串行数据链路的专用FSK/MSK调制格式,且无需使用高速数据转换器。 差分输出提供最高12 dBm线性输出功率驱动100 Ω负载。 除了HMC6001器件,还提供完整的发射/接收芯片组,以便支持免执照60 GHz ISM频段内的Gbps级工作速率。
应用
- 无线吉比特联盟(WiGig)单载波调制
- 60 GHz工业、科学和医疗(ISM)频带数据发射机
- Gbps级数据通信
- 高清视频传输
- 射频识别(RFID)
参考资料
技术文章 1
停产数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC6000-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC6000LP711E | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
HMC6000LP711ETR | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
HMC6000T6 | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 29, 2015 - 15_0120 Discontinuance of Select Standard Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC6000-SX | 过期 | |
HMC6000LP711ETR | 过期 | |
HMC6000T6 | 过期 | |
10月 29, 2015 - 15_0038 Discontinuance of Select Standard Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC6000LP711E | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC6000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论