HMC539

过期

0.25 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 4 GHz

产品模型
4

产品详情

  • 0.25 dB LSB步进至7.75 dB
  • 步长误差:±0.05 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 0.7 dB
  • 高IP3: +50 dBm
  • 每位单个控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • +5V单电源
  • 3x3 mm SMT封装



推荐替代产品

HMC539A 推荐新设计使用

0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正控制衰减器,DC - 4 GHz

HMC539

0.25 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 4 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC539A 推荐新设计使用 0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正控制衰减器,DC - 4 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC539的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览