HMC539A
推荐新设计使用
0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正控制衰减器,DC - 4 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 0.25 dB LSB步进至7.75 dB
- 步长误差:±0.05 dB(典型值)
- 低插入损耗: 0.7 dB
- 高IP3: +62 dBm
- 每位单个控制线路
- TTL/CMOS兼容控制
- +3/+5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
HMC539A是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本引脚表贴封装。 这款每位单个正电压控制线路的数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 工作频率范围DC至4.0 GHz,插入损耗低于0.7 dB典型值。 对于7.75 dB的总衰减,衰减器位值为0.25 (LSB)、0.5、1、2和4 dB。 它具有出色的衰减精度,典型步长误差为± 0.05 dB。 衰减器还具有+50 dBm高IP3。 五个TTL/CMOS控制输入用于选择各衰减状态。 需+5V Vdd单偏置。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC539ALP3 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC539ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC539ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC539ALP3TR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC539ALP3E | 量产 | |
HMC539ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1119 | 推荐新设计使用 |
0.25dB LSB、7位硅数字衰减器,0.1 GHz至6.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC539A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论