HMC485

过期

集成LO放大器的高IP3混频器,采用SMT封装,1.7 - 2.4 GHz

产品详情

  • 输入IP3: +34 dBm
  • 转换损耗: 9 dB
  • 低LO驱动: -2至+4 dBm
  • 单正电源: 5V (45 mA)
  • 超小型MSOP封装: 14.8mm²


HMC485

集成LO放大器的高IP3混频器,采用SMT封装,1.7 - 2.4 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC485A 过期

集成LO放大器的高IP3混频器,采用SMT封装,1.7 - 2.4 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC485的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览