HMC485A
过期
集成LO放大器的高IP3混频器,采用SMT封装,1.7 - 2.4 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 输入IP3: +34 dBm
- 转换损耗: 9 dB
- 低LO驱动: -2至+4 dBm
- 单正电源: 5V (45 mA)
- 超小型MSOP封装: 14.8mm²
HMC485A(E)是一款集成LO放大器的高动态范围无源MMIC混频器,采用8引脚超小型塑料表贴封装(MSOP),频率范围为1.7至2.4 GHz。 LO驱动为0 dBm时,基于2.5G和3G GSM/CDMA的UMTS或PCS应用具有出色输入IP3 +34 dBm下变频性能和+27 dBm上变频性能。采用1dB (+19 dBm)输入压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。
转换损耗为9.2 dB(典型值)。 50至300 MHz IF频率响应能满足许多针对低端LO配置的UMTS/PCS发射或接收频率计划。 HMC485A(E)输入IP3性能及其高P1dB可与传统有源FET混频器相匹敌,同时提供较小的14.8mm²标准IC尺寸。
应用
- GSM、GPRS和EDGE
- CDMA和W-CDMA
- 电缆调制解调器终端系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC485ASMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC485A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论