HMC468
过期
1dB LSB 3位数字衰减器,采用SMT封装,DC-6 GHz
Viewing:
产品详情
- 1 dB LSB步进至7 dB
- 高IP3: +50 dBm
- 误码率:±0.25 dB(典型值)
- 每位单个控制线路
- +5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
HMC468LP3(E)是一款宽带3位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 工作频率范围DC到6.0 GHz,插入损耗低于1 dB典型值(频率高达4 GHz时)。 对于7 dB的总衰减,衰减器位值为1 (LSB)、2和4 dB。 典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+50 dBm时,衰减精度非常高。 三个控制电压输入,在0和+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需+5V Vdd单偏置。
应用
- 蜂窝、UMTS/3G基础设施
- 固定无线和WLL
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备
推荐替代产品
1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC - 6 GHz
参考资料
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC468A | 推荐用于新设计 |
1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC - 6 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC468的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论