HMC468A
推荐用于新设计
1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1 dB LSB步进至7 dB
- 高IP3: +55 dBm
- 误码率:±0.25 dB(典型值)
- 每位单个控制线路
- +5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
HMC468ALP3E是一款宽带3位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表面贴装封装。 在DC到6.0 GHz频率下工作,插入损耗低于1 dB典型值,最高达到4 GHz。 衰减器位值为1 (LSB)、2和4 dB,总衰减为7 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+55 dBm。 三个控制电压输入在0和+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需要+5V的单个Vdd偏置。
应用
- 蜂窝;UMTS/3G基础设施
- 固定无线和WLL
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备
参考资料
产品选型指南 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC468ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC468ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC468ALP3E | 量产 | |
HMC468ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC468A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论