HMC467

过期

2dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 6 GHz

产品详情

  • 2 dB LSB步进至6 dB
  • 高IP3: +50 dBm
  • 误码率:±0.2 dB(典型值)
  • 每位单个控制线路
  • +5V单电源
  • 3x3 mm SMT封装

推荐替代产品

HMC468A 推荐用于新设计

1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC - 6 GHz

HMC467
2dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 6 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC468A 推荐用于新设计 1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC - 6 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC467LP3
HMC467LP3 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览