eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC425

过期

HMC425 / HMC425LP3

0.5 dB LSB、6位数字衰减器芯片或采用SMT封装,2.2 GHz或2.4 GHz至8.0 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 每位单个控制线路
  • 误码率:±0.5 dB(典型值)
  • +5 V单电源
  • 裸片尺寸: 0.85 × 1.5 × 0.1 mm
  • 3 × 3 mm、表贴技术(SMT)封装

HMC425
HMC425 / HMC425LP3

0.5 dB LSB、6位数字衰减器芯片或采用SMT封装,2.2 GHz或2.4 GHz至8.0 GHz

提问

参考资料

数据手册 2

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC425A 推荐用于新设计 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正控制衰减器,2.2 - 8.0 GHz
HMC424A 0.1 GHz至13.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC425LP3
HMC425LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览