HMC425A
推荐新设计使用0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正控制衰减器,2.2 - 8.0 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- 每位单个控制线路
- 误码率:± 0.5 dB(典型值)
- +5V单电源
- 3×3 mm SMT封装
HMC425ALP3E均为宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。工作频率范围2.2 GHz到8.0 GHz,插入损耗低于4.5 dB典型值。衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。衰减精度非常高,典型步长误差为± 0.5 dB,IIP3为+40 dBm。六个控制电压输入,在0和+3至+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。需要+3至+5V的VDD单偏置。
应用
- WLAN和点对多点
- 光纤和宽带通信
- 微波无线电和VSAT
- 军用
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC425ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC425ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC425A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论