HMC422
过期集成LO放大器的DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.2 - 2.6 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 集成LO放大器,Pdiss <100 mW
- 转换损耗/噪声系数: 8 dB
- 低LO驱动: 0 dBm
- 输入IP3: +15 dBm
- 单正电源: 3V (30 mA)
HMC422MS8(E)是一款集成LO放大器的双平衡混频器IC。 该混频器可用作频率范围为1.2 GHz至2.6 GHz的上变频器或下变频器。 集成LO放大器后,该混频器所需LO驱动电平仅为0 dBm,在+3V单正电轨下功耗仅为30mA。 该混频器在2 GHz时具有8 dB转换损耗,+8 dBm输入P1dB以及+15 dBm输入三阶交调截点。
应用
- MMDS和ISM
- 无线本地环路
- 无线LAN
- 蜂窝通信基础设施
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC422MS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC422MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC422MS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC422MS8TR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC422MS8 | 过期 | |
HMC422MS8E | ||
HMC422MS8ETR | ||
HMC422MS8TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC422的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论