HMC347A-Die
HMC347A-Die
量产0.1 GHz 至 20 GHz GaAs SPDT 非反射开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 宽带频率范围:0.1 GHz 至 20 GHz
- 非反射 50 Ω 设计
- 低插入损耗:20 GHz 时为 2.0 dB
- 高隔离:20 GHz 时为 40 dB
- 高输入线性度
- 输入 P1dB:29 dBm(典型值)
- 输入 IP3:45 dBm(典型值)
- 高功率处理能力
- 27 dBm 直通路径
- 25 dBm 终止路径
- 10 焊盘 1.22 mm × 0.85 mm × 0.1 mm CHIP 封装
HMC347A 是一款宽带、非反射、砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单刀双掷 (SPDT)、单片微波集成电路 (MMIC) 芯片。该开关具有 0.1 GHz 至 20 GHz 的频率范围,且采用片内通孔结构,因此插入损耗小于 2.0 dB,隔离度大于 40 dB。
该开关由两个负控制电压输入 (VCTL = −5 V/0 V) 供电,无需电源。所有电气性能数据均通过 HMC347A 上的 RFx 焊盘获得,这些焊盘通过一个长度极小的 3.0 mil × 0.5 mil 接合带连接到 50 Ω 传输线。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
- 军用无线电、雷达和电子对抗 (ECM)
- 宽带电信系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC347A | CHIPS OR DIE | ||
HMC347A-GP | CHIPS OR DIE | ||
HMC347A-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC347B | 推荐新设计使用 | 0.1 GHz ~ 20 GHz GaAs SPDT 非反射交换芯片 |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC347A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论