HMC347B

HMC347B
推荐用于新设计0.1 GHz ~ 20 GHz GaAs SPDT 非反射交换芯片
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 宽带频率范围:0.1 GHz ~ 20 GHz
- 非反射 50 Ω 设计
- 低插入损耗:20 GHz 时为 1.7 dB
- 高隔离:20 GHz 时为 46 dB(典型值)
- 高输入线性度
- 输入 P1dB:25 dBm(典型值)
- 输入 IP3:41 dBm(典型值)
- 高功率处理能力
- 27 dBm 通路
- 25 dBm 终止路径
- 10焊盘 1.3 mm × 0.85 mm × 0.102 mm 芯片
HMC347B 是一款宽频、非反射、砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单刀双掷 (SPDT)、单片微波集成电路 (MMIC) 芯片。因为采用片内通孔结构,该交换芯片在 0.1 GHz ~ 20 GHz 的频段内工作,插入损耗为 1.7 dB,在 20 GHz 时隔离度为 46 dB。
该交换芯片由两个负控电压输入 (VCTL = −5 V / 0 V) 供电,无需另外电源,且不消耗电流。HMC347B 的 RFx 焊盘通过一条 3.0 mil × 0.5 mil 的最小号连接带与 50 Ω 条传输线连接,可获取所有电气性能数据。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
- 军用射频、雷达和电子对抗 (ECM)
- 宽频带电信系统
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC347B | CHIPS OR DIE | ||
HMC347B-GP | CHIPS OR DIE | ||
HMC347B-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC347B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论