HMC336
HMC336
过期SPDT正控制开关,采用SMT封装,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 宽带性能: DC - 6 GHz
- 高隔离度: 42 dB (6 GHz)
- 低插入损耗: 1.6 dB (6 GHz)
- MSOP8G SMT封装
HMC336MS8G(E)是一款宽带非反射式GaAs MESFET SPDT开关,采用低成本8引脚MSOP8G表贴封装,带有裸露接地焊盘。 该开关频率范围为DC至6 GHz,具有高隔离和低插入损耗。 该开关采用0/+5V正控制电压工作,所需固定偏置为+5V。 该开关适用于50欧姆或75欧姆系统。
应用
- 宽带
- 光纤产品
- 开关滤波器组
- 低于6 GHz的无线应用
推荐替代产品
参考资料
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC336MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC336MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC336MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC336MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC336MS8GE | 过期 | |
HMC336MS8GETR | 过期 | |
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC336MS8G | 过期 | |
HMC336MS8GE | 过期 | |
HMC336MS8GETR | 过期 | |
HMC336MS8GTR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC349AMS8G |
高隔离度、非反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz |