HMC213A

过期

DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.5 - 4.5 GHz

产品模型
4

产品详情

  • 小型封装: MSOP8
  • 转换损耗: 8.5 dB
  • LO / RF隔离: 40 dB


HMC213A
DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.5 - 4.5 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC213B 推荐新设计使用 1.5 GHz至4.5 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC213AMS8
HMC213AMS8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC213A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览