HMC213B
推荐用于新设计1.5 GHz至4.5 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无源:无需直流偏置
- 转换损耗:10 dB(典型值)
输入IP3:21 dBm(典型值) - 符合RoHS标准的超小型封装:8引脚MSOP
HMC213BMS8GE是一款超小型双平衡混频器,采用8引脚表贴塑料封装(MsOP)。无源MMiC混频器采用GaAs Schottky二极管和新颖的平面变压器片内巴伦结构。该器件可用作上变频器、下变频器、双相调制器和解调器或相位比较器。MMiC性能稳定可提高系统工作效率并确保符合法规要求。
应用
- 基站
- PCMCIA收发器
- 无线本地环路
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC213BMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC213BMS8ETR | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC213B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论