HMC130
过期GaAs MMIC DBL-BAL混频器芯片,6 - 11 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 转换损耗: 7 dB
- LO至RF和IF隔离: >32 dB
- 输入IP3: +17 dBm
- 小尺寸,无需直流偏置
- 裸片尺寸: 1.45 x 1.3 x 0.1 mm
HMC130芯片是一款微型双平衡混频器,在6至11 GHz频段范围内可用作上变频器或下变频器。 该芯片可直接集成到混合MMIC中,无需直流偏置或外部巴伦,从而可提供极紧凑的混频器。 它非常适合需要小尺寸,无需直流偏置和稳定IC性能的应用。 该混频器可在+9至+15 dBm的宽LO驱动输入范围内工作。 用作双相调制器或解调器时性能同样出色。 请参考HMC137数据手册。
应用
- 微波和VSAT无线电
- 测试设备
- 军用EW、ECM、C³I
- 空间电信
参考资料
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC130 | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC130 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论