HMC1068
过期
32Gbps、前置级光学调制器驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低直流功耗、0.30W(2.8Vpp摆幅,5V时)和0.45W(3Vpp摆幅,6V时)。
- 集成峰值检测功能
- 高增益,15dB (16GHz)
- 低加性RMS抖动,<300 fsec
- 高带宽,12 psec上升和下降时间
- 小裸片尺寸:1.71 x 1.35 x 0.10 mm
HMC1068是一款分布式宽带放大器,针对数据速率高达32Gbps的高宽带时域性能而优化。 输出信号幅度和交叉点可通过控制引脚调整,而集成的峰值检波器功能用于器件正常工作期间监控输出电压信号电平。
HMC1068采用GaAs MMIC PHEMT工艺设计而成,支持3.3V至7V宽电源(Vdd)电压范围,具有出色的性能,系统设计人员可以根据输出电压要求灵活设置电源电压至最佳值,从而进一步优化器件功耗。
当HMC1069用作后置级驱动器时,对HMC1068性能优化后它在级联配置中可作为前置级放大器工作。
HMC1068采用小裸片尺寸封装,仅需极少的外部元件进行去耦,使其非常适合集成光学调制器芯片和接线模块组件的驱动器。
应用
- 高达32Gbps的光学调制器驱动器
- 测试与测量仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 高达32Gbps的前置驱动器和接收机模块
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1068 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1068-SX | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
HMC1068 | 过期 | |
HMC1068-SX | 过期 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1068的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论