HMC1060
最后购买期限
四通道、低噪声、高PSRR线性稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低噪声: 3nV/√Hz (10 kHz),7 nV/√Hz (1 kHz)
- 高电源抑制比(PSRR) 80 dB (1 kHz),60 dB (1 MHz)
- 四个可调电压输出:
VR1:100 mA(1.8V至5.2V时)
VR2和VR3:50 mA(1.8V至5.2V时)
VR4:300 mA(1.8V至5.2V时)
- 可选与温度成正比(PTAT)输出电压: 7 % / 125 °C
- 热保护
- 低掉电电流: <1 μA
- 16引脚3x3 mm SMT封装: 9 mm²
HMC1060LP3E是一款BiCMOS超低噪声、四通道输出线性稳压器,适合需出色的电源隔离的高性能应用。
HMC1060LP3E分布在4个独立输出之间的最大电流为500 mA,可满足集成VCO产品(如HMC830LP6GE)的所有Hittite宽带PLL的电源需求。
虽然HMC1060LP3E针对集成VCO产品的Hittite宽带PLL,但它非常适合用作通用调节器,支持可调输出电压范围为1.8V至5.2V。
HMC1060LP3E集成的PTAT(与绝对温度成正比)功能通过外部引脚启用,使其随温度调整电源电压,从而较大程度地提升集成VCO的Hittite宽带产品以及由HMC1060LP3E供电的其它器件的相位噪声和输出功率性能。 集成热保护功能在极端温度下会禁用HMC1060LP3E输出直至该器件冷却,使此款稳定的HMC1060LP3E器件能够处理暂时和不可预见的情况,包括瞬时短路和极端温度。
外部使能输入提供一种便捷的方式,用于上电或关断由HMC1060LP3E供电的所有器件。
HMC1060LP3E采用3x3 mm QFN SMT封装。
应用
- 超低噪声频率
- 产生(PLL、VCO、集成VCO的PLL)
- RF和混合信号电源
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1060LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC1060LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1060LP3E | ||
HMC1060LP3ETR |
这是最新版本的数据手册