HMC1023

不推荐用于新设计

72 MHz双通道可编程低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声系数: 10 dB
  • 高线性度:
    带内输出IP3 > +30 dBm
    带内输出IP2 > +60 dBm
  • 预编程和/或可编程带宽:
    5 MHz至72 MHz。 (请参考HMC1023LP5E订购信息)
  • 出色的3 dB带宽精度
  • 可编程增益:
    0或10 dB
  • 集成ADC驱动放大器
  • 自动滤波器校准
  • 外部控制共模输出电平
  • 滤波器旁路选项
  • 引脚和寄存器兼容HMC900LP5E
  • 读/写串行端口接口(SPI)
  • 32引脚5x5 mm SMT封装25 mm²
HMC1023
72 MHz双通道可编程低通滤波器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC1023LP5
HMC1023LP5 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1023的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览