HMC-C584
HMC-C584
量产0.1 GHz至40 GHz、31 dB、5位数字衰减器
Viewing:
产品详情
- 1.0 dB LSB步进至31 dB
- 每位单正控制线
- 误码率:±1.0 dB(典型值)
- 输入IP3: 43 dBm
- CMOS兼容控制
- 密封模块
- 可现场更换的K型连接器
- 工作温度: -55℃至+85℃
HMC-C584是一款0.1 GHz至40 GHz、5位、砷化镓(GaAs) IC数字衰减器,封装在微型密封模块中。 这款宽带衰减器具有7 dB的典型插入损耗和43 dBm的输入IP3,位值为1 dB (LSB)、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减范围为31 dB。 该器件的衰减精度很高,典型步长误差为±1.0 dB。 五个控制电压输入在0 V和5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。 可移除的K型连接器可以拆卸,以便将模块的输入/输出引脚直接连接到微带或共面电路。
应用
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 空间系统
- 测试仪器仪表
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c584的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论