HMC-C582
HMC-C582
最后购买期限
0.01 GHz至20 GHz超宽带功率放大器模块
Viewing:
产品详情
- 高增益: 24 dB
- P1dB输出功率: 25 dBm(典型值)
- 15 V单电源
- 密封型
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围:−40°C至+75°C
HMC-C582是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率(pHEMT)功率放大器,封装在微型密封模块中并集成可更换SMA连接器,工作频率范围为0.01 GHz至20 GHz。 该放大器提供24 dB的典型增益和高达36 dB的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供高达26 dBm的输出功率。
HMC-C582在0.01 GHz至20 GHz范围内具有出色的增益平坦度,因而非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达、光纤和测试设备应用。 宽带放大器输入/输出(I/O)内部匹配50 Ω,并经过隔直。 集成式稳压器支持灵活偏置和序列控制,以便能够稳定工作。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事与太空
- 测试与测量仪器仪表
- 光纤产品
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论