HMC-C200
HMC-C200
最后购买期限介质谐振振荡器(DRO)模块, 8.0 - 8.3 GHz
Viewing:
产品详情
- 调谐频率: 8.0 - 8.3 GHz
- 低SSB相位噪声: -122 dBc/Hz(10 kHz偏移)
- 单正电源: +6至+15V (116 mA)
- 内部稳压器
- 内部缓冲放大器
- 高输出功率: +14.5 dBm
- 工作温度: -40℃至85℃
HMC-C200是一款高性能介质谐振振荡器(DRO),采用Hittite的超低相位噪声技术,在10 kHz偏置时提供122 dBc/Hz SSB的相位噪声。 输出缓冲还提供14.5 dBm的输出功率。 内部温度补偿使得这款DRO能够在-40°C至+85°C的温度范围内工作,频率漂移仅为2ppm/°C。Vtune端口接受 +7至+12V的模拟调谐电压,与中心频率偏离±1 MHz。. 该DRO采用小型防潮密封模块封装,带有可现场更换的SMA连接器。 如果没有使用SMA连接器,HMC-C200可以用作插入式模块。
每个MC-C200 DRO都需要调谐到8.0 - 8.3 GHz范围内的特定频率。 若要订购HMC-C200,必须在购买时指定此频率。 Hittite保证产品交付时在该指定频率的±250 kHz范围内。 更多详细信息请参考应用笔记。 例如,当订购中心频率为8.200 GHz的HMC-C200时,请在“Customer Notes”(客户备注)栏指定HMC-C200-8200。
应用
- 测试和测量设备
- 实验室仪表
- 工业/医疗设备
- 军事、EW、ECM和通信
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论