HMC-C078
HMC-C078
过期具有限幅RF输出的SDLVA模块,2 - 20 GHz
Viewing:
产品详情
- 限幅RF输出功率
- 高对数范围: 50 dB
- 输出频率平坦度:
±1 dB - 内部电压调节
- 快速上升/下降时间: 5/8 ns
- 密封模块
- 工作温度范围:-55至+85 °C
HMC-C078是一款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为2至20 GHz。 HMC-C078提供50 dB的对数范围。 该产品标配有两个SMA现场可更换插口连接器,还可配合SMP盲插连接器使用,或者用作插入式模块。 封装尺寸为1.5 x 1.32 x 0.23” (38.10 x 33.53 x 5.84 mm),使其非常适合空间受限的环保可靠应用。 除了视频输出信号之外,HMC-C078具有限幅RF输出端口。 HMC-C078在正负电源上集成了稳压器。
应用
- EW、ELINT和IFM接收机
- DF雷达系统
- ECM系统
- 宽带测试和测量
- 功率测量和控制电路
- 军事和太空应用
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论