HMC-C077
HMC-C077
最后购买期限超低相位噪声放大器模块,1.5 - 5 GHz
Viewing:
产品详情
- 超低相位噪声: -163 dBc/Hz(1 kHz)
- 增益: 14 dB
- 输出功率: +22 dBm
- 单电源电压: +7V (170mA)
- 密封模块
- 工作温度范围为-55至+85 ℃
HMC-C077是一款GaAs HBT超低噪声放大器,封装在微型密封模块中,在1.5至5 GHz的频率下工作。 这种高动态范围放大器模块提供14 dB的增益、4.5 dB的噪声系数和高达+22 dBm的输出功率,采用+7V单电源供电。 它在1 kHz偏移时具有-163 dBc/Hz的超低相位噪声,可在收发器架构内实现出色的调制精度。 宽带分布式放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过隔直,以提供稳定的性能。 该模块带有可移除的SMA连接器,这些连接器可以拆卸,以便将模块I/O引脚直接连接到微带或共面电路。
应用
- 微波无线电
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- VSAT
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c077的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论