HMC-C073

最后购买期限

宽带VCO,带有缓冲放大器模块,38.4 - 43.2 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带调谐频率: 38.4 - 43.2 GHz
  • 高输出功率: +13 dBm
  • 高输出电压: 3.5V pp
  • 低相位噪声: -98 dBc/Hz(100 kHz偏移)
  • 低抖动: 37 fs
  • 单正电源: +5V (350mA)
  • 工作温度: -55℃至+85℃
  • 超小型密封模块
  • 可现场更换的2.4mm连接器

HMC-C073
宽带VCO,带有缓冲放大器模块,38.4 - 43.2 GHz
HMC-C073 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览