HMC-C059
HMC-C059
最后购买期限宽带低噪声放大器模块,1 - 12 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 1.8 dB (8 GHz)
- 高增益: 16 dB (8 GHz) z
- P1dB输出功率: +16 dBm (8 GHz)
- 无杂散运行
- 调节电源和偏置序列
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为-55至+85 ℃
HMC-C059是一款GaAs MMIC pHEMT低噪声分布式放大器,封装在微型密封模块中,带有可更换的SMA连接器,在1至12 GHz的频率下工作。 该放大器提供16 dB的增益和1.8 dB的噪声系数,并在1 dB增益压缩点提供高达+17 dBm的输出功率。 宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过内部隔直。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 工业传感器
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-C059 | Connectorized Hermetic Module (C10b) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 24, 2020 - 20_0054 Connectorized Parts with very low sales |
||
HMC-C059 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c059的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论