HMC-C051
HMC-C051
过期DBL-BAL混频器模块,11 - 20 GHz
Viewing:
产品详情
- 高LO/RF隔离: 43 dB
- 无源双平衡拓扑结构
- 低转换损耗: 7 dB
- 宽IF带宽: DC - 6 GHz
- 强劲的1 kV ESD保护,1C类
- 密封模块
- 可现场更换的2.92 mm(RF 和LO)
和SMA (IF)连接器 - 工作温度范围为-55℃至+85°C
HMC-C051是一款通用型双平衡混频器,封装在微型密封模块中,可用作11至20 GHz频率范围的上变频器或下变频器。 这款混频器采用GaAs MESFET工艺制造,无需外部元器件或匹配电路。 HMC-C051采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF隔离性能。 该模块带有可移除的2.92 mm(RF和LO)和SMA (IF)连接器,这些连接器可以拆卸,以便将模块I/O引脚直接连接到微带或共面电路。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论