HMC-C044
HMC-C044
最后购买期限I/Q混频器/IRM模块,15 - 23 GHz
Viewing:
产品详情
- 宽IF带宽: DC - 3.5 GHz
- 镜像抑制: 30 dB
- LO至RF隔离: 35 dB
- 高输入IP3: +25 dBm
- 密封模块
- 可现场更换的同轴连接器
- 工作温度范围为-55至+85℃
HMC-C044是一款无源I/Q MMIC混频器,封装在微型密封模块中,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该模块采用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs MESFET工艺制造。
低频正交混合器件用于产生100 MHz USB IF输出。 这个基于MMIC的模块可以替代混合型I/Q混频器和单边带变频器组件,而且更加可靠。 该模块带有可移除的SMA连接器,这些连接器可以拆卸,以便将模块I/O引脚直接连接到微带或共面电路。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c044的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论