HMC-C037
HMC-C037
过期宽带功率放大器模块,0.01 - 15 GHz
Viewing:
产品详情
- 增益: 12 dB
- P1dB输出功率: +28 dBm
- 消除频段切换
- 出色的增益平坦度
- 调节电源和偏置序列
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为0至+85℃
HMC-C037是一款集成可更换SMA连接器的GaAs MMIC PHEMT功率放大器,采用台式微型密封模块封装,在0.01 GHz至15 GHz的频率下工作。 该放大器提供12 dB的增益和高达+37 dB的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供高达+28 dBm的输出功率。
HMC-C037在2 - 12 GHz范围内具有±0.3 dB的出色增益平坦度,非常适合通用实验室仪器应用。 宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过隔直。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。
应用
- 实验室仪表
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c037的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论