HMC-C036
HMC-C036
过期宽带功率放大器模块,0.01 - 15 GHz
Viewing:
产品详情
- 增益: 12 dB
- P1dB输出功率: +28 dBm
- 调节电源和偏置序列
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为0至+85℃
HMC-C036是一款集成可更换SMA连接器的GaAs MMIC PHEMT功率放大器,采用微型、密封模块封装,工作频率范围为0.01 GHz至15 GHz。 该放大器提供12 dB的增益和高达+36 dB的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供高达+28 dBm的输出功率。 HMC-C036在2 - 12 GHz范围内的增益平坦度非常出色,因而非常适合EW、ECM雷达、光纤和测试设备应用。
宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过隔直。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C036的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论