HMC-C033
HMC-C033
最后购买期限x2有源倍频器模块,24 - 33 GHz Fout
Viewing:
产品详情
- 高输出功率: +17 dBm
- 低输入功耗驱动: 0至+6 dBm
- 100 kHz SSB相位噪声: -132 dBc/Hz
- 单电源: +5V (81 mA)
- 密封模块
- 可现场更换的2.92mm连接器
- 工作温度范围为-55°至+85°C
HMC-C033是一款x2有源宽带倍频器,采用GaAs PHEMT技术,封装在微型密封模块中。 由3 dBm信号驱动时,该倍频器在24至33 GHz范围内提供+17 dBm的典型输出功率。 相对于输出信号电平,在28 GHz频率下,Fo和3Fo隔离分别>20 dBc和>30 dBc。 这款倍频器具有隔直的I/O,非常适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-132 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。
应用
- 时钟生成应用:
SONET OC-192 和SDH STM-64 - 点对点和VSAT无线电
- 军事电子战/雷达
- 太空
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c033的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论