HMC-C028
HMC-C028
最后购买期限宽带VCO,带有缓冲放大器模块,4 - 8 GHz
Viewing:
产品详情
- 宽调谐带宽
- 高输出功率: +20 dBm
- 低SSB相位噪声: -95 dBc/Hz(100 kHz)
- 无需外部谐振器
- 单正电源: +8至+15V (185 mA)
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为-40°C至+85°C
HMC-C028是一款宽带GaAs InGaP电压控制振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管。 内部稳压器提供出色的0.2 MHz/V推频,同时输出缓冲放大器将输出功率提高到+20 dBm,足以驱动一个或两个混频器。
由于采用振荡器单芯片结构,它在不同温度下的相位噪声性能都非常出色。 Vtune端口接受0至+18V的模拟调谐电压。 HMC-C028 VCO采用+8V至+15V单电源供电,封装在密封模块中。 这款宽带VCO集小尺寸、低相位噪声、宽调谐范围和高输出功率等特性于一体,构成独特的特性组合。
应用
- 工业/医疗设备
- 测试和测量设备
- 军用雷达、EW和ECM
- 实验室仪表
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C028的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论