HMC-C024
HMC-C024
推荐新设计使用宽带驱动放大器模块,0.01 - 20 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 增益: 15 dB
- 饱和输出功率: +24 dBm
- 无杂散运行
- 调节电源和偏置序列
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为-55至+85℃
HMC-C024是一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器,封装在微型密封模块中,带有可更换的SMA连接器,在10 MHz至20 GHz的频率下工作。 该放大器提供15 dB的增益、3至4 dB的噪声系数、+24 dBm的饱和输出功率。 在0.01至10 GHz的频率范围内,与线性相位的偏差仅为±2度,使得HMC-C024非常适合OC192光纤LN/MZ调制器驱动器应用。
宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过内部隔直。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。
应用
- OC192 LN/MZ调制器驱动器
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-C024 | Connectorized Hermetic Module (C3B) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论