HMC-C019

量产

高隔离度SPDT开关模块,DC - 20 GHz

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高隔离度: 100 dB(最高至4 GHz)
    65 dB(最高至20 GHz)
  • 低插入损耗: 3.5 dB (10 GHz)
    4.0 dB (16 GHz)
  • 快速切换RF脉冲调制器
  • 非反射式拓扑
  • 密封模块
  • 可现场更换的SMA连接器
  • 工作温度范围为-55至+85℃

HMC-C019
高隔离度SPDT开关模块,DC - 20 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C019的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览