HMC-C015
HMC-C015
最后购买期限DBL-BAL混频器模块,24 - 38 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 无源: 无需直流偏置
- 输入IP3: +20 dBm
- LO/RF隔离: 35 dB
- 宽IF带宽: DC - 8 GHz
- 密封模块
- 可现场更换的同轴连接器
- 工作温度范围为-55至+85℃
HMC-C015是一款通用型双平衡混频器,封装在微型密封模块中,可用作24至38 GHz频率范围的上变频器或下变频器。 此混频器无需外部元件或匹配电路。 HMC-C015采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF抑制性能。
混频器采用的LO驱动电平范围为+11 dBm至+15 dBm,不需要直流偏置。 HMC-C015还可用作双相调制器/解调器或相位比较器。 该模块带有可移除的同轴连接器,该连接器可以拆卸,以便将I/O引脚直接连接到微带或共面电路。
应用
- 电信基础设施
- 军用无线电、雷达和ECM
- 太空系统
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-C015 | Connectorized Hermetic Module (C11) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 24, 2020 - 20_0054 Connectorized Parts with very low sales |
||
HMC-C015 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C015的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论