HMC-C011
HMC-C011
量产高隔离度SPDT开关模块,DC - 20 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 高隔离度: 大于45 dB(最高5 GHz频率下) 小于35 dB(最高20 GHz频率下)
- 低插入损耗: 2 dB (12 GHz)
2.5 dB (16 GHz) - 快速开关
- 非反射式设计
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为-55至+85℃
HMC-C011是一款通用的宽带高隔离度非反射式GaAs MESFET SPDT开关,封装在微型密封模块中,带有可现场更换的SMA连接器。 该开关频率范围为DC至20 GHz,具有高隔离和低插入损耗。 该开关在最高5 GHz频率下提供大于45 dB的隔离,在最高20 GHz频率下提供大于35 dB的隔离。 CMOS接口允许在很低直流电流条件下提供单个+5V正向偏置电压。
应用
- 基站基础设施
- 光纤和宽带通信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-C011 | Connectorized Hermetic Module (C5) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论