HMC-C010

最后购买期限

600°模拟移相器模块,6 - 15 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带宽: 6 - 15 GHz
  • 大于600°的移相
  • 单正电压控制
  • 密封模块
  • 可现场更换的SMA连接器
  • 工作温度范围为-55至+85 ℃

HMC-C010
600°模拟移相器模块,6 - 15 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览