HMC-C003
HMC-C003
过期宽带功率放大器模块,2 - 20 GHz
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: +26 dBm (10 GHz)
- 输出IP3: +30 dBm
- 增益: 15 dB
- 50 Ω匹配输入/输出
- 调节电源和偏置序列
- 密封模块
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度范围为-55至+85°C
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论