DS4550
量产I²C和JTAG、非易失、9位、输入/输出扩展器与存储器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 编程设置替代机械跳线和开关
- 9路NV输入/输出
- 64字节NV用户存储器(EEPROM)
- I²C兼容串行接口和JTAG
- 同一I²C总线可支持8个器件多点工作
- IEEE 1149.1边界扫描兼容
- 具有可配置上拉开漏输出
- 输出可吸收16mA电流
- 低功耗
- 宽工作电压范围:2.7V至5.5V
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS4550是9位,非易失(NV) I/O扩展器,具有I²C兼容串行接口或IEEE® 1149.1 JTAG端口控制的64字节NV用户存储器。DS4550采用数字编程替代硬件跳线和机械开关,实现对数字逻辑节点的控制。每个I/O引脚可单独设置。具有可选上拉开漏输出,每个I/O引脚可吸收最大16mA的电流,由于器件具有NV功能,因此上电不需等待主机CPU初始化,即进入需要的状态,控制数字逻辑输入。
应用
- 网络存储器
- PC外设
- 基于RAM的FPGA域切换,支持多配置服务
- 路由器/交换机
- 选择引导闪存
- 服务器
- 设置ASIC配置/结构
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS4550E+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS4550E+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds4550的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论