DS4510
量产CPU监控电路,具有非易失存储器和可编程输入/输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 5V电源精确的5%、10%或15%门限值监视
- 在VCC返回容限范围后,可编程的复位定时器将维持复位状态
- 具有可选择内部上拉电阻的四个可编程、NV、数字I/O引脚
- 64字节的用户EEPROM
- 减少了对分立元件的需求
- I²C兼容的串行接口
- 10引脚µSOP封装
DS4510是CPU监控电路,具有内部集成的64字节EEPROM存储器和四个可编程的非易失性(NV) I/O引脚。它配备了工业标准I²C接口,使用快速模式(400kbps)或标准模式(100kbps)进行通信。I/O引脚可以用作通用I²C至并行I/O扩展器,具有无限制读写的能力。EEPROM寄存器允许调节I/O引脚的上电值,由此在上电过程跟踪系统的状态。该CPU监控器的定时器可以在125ms至1000ms之间调整以满足大多数应用的需要。
应用
- 蜂窝电话
- 工业控制
- PC外设
- PDA
- 基于RAM的FPGA域切换,支持多配置服务
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS4510U-15+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS4510U-5+ | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS4510U-15+ | 量产 | |
DS4510U-5+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds4510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论