DS4425
106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
光纤通道晶体振荡器,采用5mm x 3.2mm的微型陶瓷封装
Viewing:
产品详情
- 时钟输出频率:
- DS4106:106.25MHz
- DS4212:212.50MHz
- DS4425:425.00MHz
- 相位抖动(RMS):0.9ps典型值
- LVPECL或LVDS输出
- 电源电流:
- +3.3V电源(LVPECL)时50mA (典型值,空载)
- +3.3V电源(LVDS)时53mA (典型值)
- -40°C至+85°C温度范围
- 输出禁止
DS4106,DS4212和DS4425陶瓷表贴晶体振荡器是Maxim的DS4-XO系列晶体振荡器系列产品成员之一。这系列器件提供106.25MHz、212.5MHz和425MHz输出频率。该系列振荡器适合于具有较小抖动、相噪和稳定性能容限的系统。较小的封装为PCB空间较为苛刻的应用提供一种选择。
这些时钟振荡器基于晶体,使用基频晶体和PLL技术以提供最终的输出频率。各器件都提供LVDS或LVPECL输出类型。输出使能引脚为逻辑高电平有效。
这些时钟振荡器具有极低的相位抖动和相位噪声。在12kHz至20MHz范围内,典型的相位抖动为< 0.9ps RMS。器件设计工作在3.3V ±10%的电源下,采用5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC表贴陶瓷封装。
应用
- 光纤通道硬盘驱动器
- 光纤通道开关
- 主机总线适配器
- RAID控制器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4425的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论