DS4077
50MHz至122.88MHz VCXO
Viewing:
产品详情
- 50MHz至122.88MHz频率
- 3.135V至3.465V工作电压
- 低抖动:< 0.8psRMS
- 牵引范围(APR):±69ppm
- 可选输出:
- LVCMOS输出缓冲器
- LVDS互补输出缓冲器
- 最小±110ppm调节范围(+25°C)
- 14mm x 9mm x 3.06mm塑料LGA封装
DS4077是专为基站、电信/数据通信以及无线应用中的基准时钟发生器而设计的集成压控晶体振荡器(VCXO)模块。DS4077采用基频石英晶体和独特的集成电路设计,性能大大改进。内部基频石英晶体确定了工作频率。若需定制频率,请与厂商联系。
br?
DS4077是专为那些需要低相位噪声和低抖动的应用而设计的。在12kHz至80MHz范围内,具有低于0.8psRMS的抖动性能。在1kHz频率下,该设计方案的相位噪声小于-125dBc/Hz。
应用
- 电信/数据通信中的时钟、数据恢复
- 数据再定时
- 基站和无线应用中的参考时钟发生器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds4077的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论