DS4155
DS4-XO系列时钟振荡器
仅占用5mm x 3.2mm板面积的晶体振荡器系列产品,可提供高达622.08MHz的高频差分输出
产品详情
- 12kHz至20MHz时抖动< 0.7psRMS
- LVDS或LVPECL输出
- 3.3V工作电压
- 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC陶瓷封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 无铅/RoHS兼容
DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622和DS4776陶瓷表贴晶体振荡器是Maxim的DS4-XO系列晶体振荡器系列产品之一。该系列器件可提供125MHz、155.52MHz、156.25MHz、160MHz、311.04MHz、312.5MHz、622.08MHz和77.76MHz输出频率。这一系列振荡器适合于具有较小抖动、相噪和稳定性能容限的系统。较小的封装为PCB空间较为苛刻的应用提供一种选择。
这一系列时钟振荡器基于晶体,使用基频晶体和PLL技术以提供最终的输出频率。各器件都提供LVDS或LVPECL输出类型。输出使能引脚为逻辑高电平有效。
这些时钟振荡器具有极低的相位抖动和相位噪声。在12kHz至20MHz范围内,典型的相位抖动为< 0.7psRMS。器件设计工作在3.3V ±5%的电源下,采用5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC表贴陶瓷封装。
应用
- 10GbE
- BPON
- 以太网
- 光纤通道
- GPON
- 主机总线适配器
- InfiniBand™
- 路由器
- SONET/SDH
- 开关
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论