DS4026

10MHz至51.84MHz TCXO

数字TCXO在宽温范围内保持高精度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • -40°C至+85°C范围内±1ppm频率精度
  • 标准频率:10、12.8、19.44、20、38.88、40和51.84MHz
  • Stratum 3频率:10, 12.8, 19.2和20MHz
  • 20年内最大频率漂移为±4.6ppm
  • 通过I²C接口实现最小±8ppm (10MHz时±5ppm)的数字频率微调
  • 表贴16引脚SO封装
  • 无铅/符合RoHS标准
DS4026
10MHz至51.84MHz TCXO
DS4026:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS4077 50MHz至122.88MHz VCXO
串行地址RTC 3
DS3231 量产 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
DS3232 量产 超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
DS3234 量产 超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
硅振荡器 1
DS32KHZ 推荐新设计使用 32.768kHz温补晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds4026的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览