DS4106

106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器

光纤通道晶体振荡器,采用5mm x 3.2mm的微型陶瓷封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 时钟输出频率:
    • DS4106:106.25MHz
    • DS4212:212.50MHz
    • DS4425:425.00MHz
  • 相位抖动(RMS):0.9ps典型值
  • LVPECL或LVDS输出
  • 电源电流:
    • +3.3V电源(LVPECL)时50mA (典型值,空载)
    • +3.3V电源(LVDS)时53mA (典型值)
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 输出禁止
DS4106
106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4106、DS4212、DS4425:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 9
DS4026 10MHz至51.84MHz TCXO
DS4125 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4155 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4776 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4622 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4312 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4077 50MHz至122.88MHz VCXO
DS4311 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4156 DS4-XO系列时钟振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4106的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览