DS3922
不推荐用于新设计用于DC-DC控制器的高速电流镜和集成FET
单芯片突发模式RSSI解决方案集成了APD偏置、电流镜和DC-DC FET
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 通过两个电流镜输出进行准确的突发模式RSSI测量,可提高动态范围
- -32dBm至-5dBm光输入范围
- ±0.5dB精度
- 采样周期短至300ns
- 引脚放电选项
- 具有关断选项的低噪声APD偏置可降低接收器灵敏度
- 15V至76V APD偏置
- 用于APD电压滤波器受控RC时间常数的外部电容连接
- 具有可调限制的电流箝位和具有限制状态的外部关断功能
- 用于APD快速关断的高压开关FET
- 支持附加DC-DC功能
- 用于高效DFB偏置的低压同步降压FET
- 用于为EML生成负偏置电压的低压pMOSFET
- 小封装降低了总体解决方案尺寸和成本
- 带裸露焊盘的3.5mm x 3.5mm、24引脚TQFN封装
DS3922高速电流镜集成了在雪崩光电二极管(APD)偏置和OLT应用中监控突发模式接收功率信号所需的高压器件。该器件具有两个小增益电流镜输出和一个大增益电流镜输出,用于监控APD电流。可调电流箝位可限制通过APD的电流。该箝位还具有外部关断功能。还提供了集成FET,可用于在高光输入功率的情况下将高压偏置快速箝位至地。集成低压FET电路可用于创建降压、升压和反相DC-DC转换器,以实现高效的激光偏置和EML偏置应用。
DS3922采用24引脚TQFN封装,在扩展的-40°C至+95°C温度范围内工作。
应用
- 10G EPON
- 10GPON OLT
- 雪崩光电二极管(APD)监控
- EML偏置
- GPON OLT
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3922T+ | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 | ||
DS3922T+T | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
DS3922T+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3922的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论