DS1834

双路、经济型复位芯片,带有手动复位按钮

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监控3.3V和5V电源
  • 3.3V和5V上电和电源瞬变复位
  • 提供用于手动复位控制的按钮开关
  • 低电平有效推挽输出(DS1834)
  • 低电平有效开漏输出(DS1834A)
  • 高电平有效推挽输出(DS1834D)
  • 从两个电源中的较高者获取内部电源
  • 使用精密温度补偿基准电压源和传感器
  • 电源恢复后保持高电平有效复位350ms
  • 内部5kΩ上拉电阻
  • 工作范围:
    • 5V,容差为5%或10%
    • 3.3V,容差为10%或20%
    • −40°C至+85°C
DS1834
双路、经济型复位芯片,带有手动复位按钮
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1834的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论